Elementele de fixare cu o singură atingere cu tragere cu bile sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă. Sunt ușor de detașat și repoziționabile, menținând conexiunea pe loc.
Acestea cuprind două componente: o clemă de tragere și o bază metalică. Baza metalică se află pe o parte a dispozitivului de fixare, în timp ce clema de tragere se află pe cealaltă parte. Când cele două componente sunt unite, mecanismul de clemă de tragere se conectează cu articolul, ținându-l în siguranță pe loc. Despărțiți cele două jumătăți pentru a elibera obiectul folosind mecanismul de clemă de tragere, care se realizează cu ușurință cu o singură atingere.
Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR33964
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | h2 | h3 | h1 | d1 | d4 | d3 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
|
7.0
|
|
8.5
|
M16 x 1
|
32.0
|
|||
355,7171 RON - 474,2894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
|
7.0
|
|
8.5
|
M16 x 1
|
32.0
|
||
326,4846 RON - 435,3128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.5
|
|
5.5
|
|
6.5
|
M12 x 1
|
23.0
|
||
326,4846 RON - 435,3128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.5
|
|
5.5
|
|
6.5
|
M12 x 1
|
23.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina