Aceste dispozitive de fixare de siguranță (KLM) sunt cleme de reținere cu inel, proiectate pentru a preveni decuplarea accidentală a știfturilor, garantând siguranța și integritatea conexiunilor.
Mecanismul lor face ca dispozitivul de fixare să rămână ferm prins chiar și în cazul unor niveluri ridicate de vibrații sau stres. Elementele de fixare sunt proiectate pentru a rezista la manipulare sau la îndepărtarea neautorizată, făcându-le perfecte pentru aplicații care necesită siguranță și protecție.
Sunt simplu de instalat și îndepărtat fără a utiliza instrumente suplimentare. De asemenea, sunt de lungă durată și rezistente la condițiile extreme de mediu. Folosite în mod obișnuit în aplicații, printre care mașini și echipamente industriale, construcții și automobile.
Material: Oțel Cod Serie: SRR3445, SRR3444
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 tol. h11 | Material | l2 | d2 tol. h11 | h2 | h1 | l1 +0.10 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.0
|
Oțel
|
2.5
|
4.0
|
5.2
|
8.4
|
0.74
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
Oțel
|
5.5
|
9.0
|
10.5
|
18.0
|
1.15
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0-25.0
|
Oțel
|
5.5-6.5
|
16.0-18.0
|
19.0
|
34.0
|
1.80
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
Oțel
|
5.5
|
10.0
|
12.2
|
20.0
|
1.25
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
Oțel
|
3.0
|
5.0
|
6.8
|
11.25
|
0.74
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
Oțel
|
4.5
|
8.0
|
9.5
|
16.3
|
1.05
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
Oțel
|
3.5
|
6.0
|
7.4
|
11.9
|
0.94
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
Oțel
|
2.0
|
3.2
|
4.3
|
7.2
|
0.64
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0-18.0
|
Oțel
|
5.5-6.0
|
12.0
|
14.3
|
24.0
|
1.35
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina