Navliekacie rukoväte sú ideálne na povrchovú úpravu pre ploché rukoväte a ako koncovky tyčí. Pružný materiál ma vynikajúce izolačné vlastnosti a dá sa natiahnuť aj na väčšie rozmery bez rozdrobenia alebo roztrhnutia.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Înălțime internă | Lungime interioară | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1293 RON - 8,0587 RON | 1310 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 2,0207 RON - 6,2552 RON | 1487 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,1984 RON - 2,8914 RON | 8200 În stoc |
0.768 in
19.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3014 RON - 5,5824 RON | 1600 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,1502 RON - 13,3119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 6,75 RON - 17,3198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,7401 RON - 5,0528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.169 in
29.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,4729 RON - 14,1278 RON | 70 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 2,3014 RON - 6,885 RON | 200 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 3,4101 RON - 10,535 RON | 3680 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 2,4417 RON - 7,5148 RON | 20810 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 2,3014 RON - 7,1426 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina