Náš široký sortiment rukovätí je vhodný pre rôzne aplikácie. Dostupné v rôznych typoch rukovätí vrátane rukovätí s prstovými úchopmi, ktoré sú ideálne pre aplikácie vyžadujúce silné uchopenie prstami. Široký sortiment obsahuje aj možnosti bez prstových úchopov, člnkových ergonomických rukovätí.
Väčšina nášho sortimentu je vyrobená z čierneho polyvinylchloridu (PVC), ale máme aj možnosť z bieleho flexibilného PVC. PVC má vysokú rázovú húževnatosť, nižšiu tepelnú odolnosť a je tiež menej odolný voči chemikáliám. Ľahko uchopiteľné ergonomické rukoväte sú vyrobené z technopolyméru na báze čierneho vystuženého polyamidu (PA). Tento materiál zo sklenených vlákien je mimoriadne pevný a odolný.
Tieto pružné a odolné materiály sú vhodné pre štandardné rozmery tyče a možno ich použiť na ručných vozíkoch, dierovacích lisoch a mnohých ďalších zariadeniach a typoch aplikácií.
Cod Serie: SR1525
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Tip sistem de prindere | Diametru orificiu | Lungime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0902 RON - 10,2409 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
Fără profil pentru degete
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
||
| 8,4062 RON - 21,7851 RON | 1800 În stoc | 
 
Mâner profilat pentru degete
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
 
4.331 in
 
110.0 mm
 
 | 
||
| 6,599 RON - 17,456 RON | 444 În stoc | 
 
Mâner profilat pentru degete
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
4.331 in
 
110.0 mm
 
 | 
||
| 14,1839 RON - 36,8671 RON | 75 În stoc | 
 
Mâner profilat pentru degete
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
9.055 in
 
230.0 mm
 
 | 
||
| 10,8706 RON - 11,0349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
Fără profil pentru degete
 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 9,3509 RON - 24,2987 RON | 250 În stoc | 
 
Mâner profilat pentru degete
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
4.331 in
 
110.0 mm
 
 | 
||
| 20,2216 RON - 20,3037 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
Fără profil pentru degete
 
 | 
 
0.827 in
 
21.0 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
||
| 6,3115 RON - 16,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
Mâner profilat pentru degete
 
 | 
 
0.752 in
 
19.1 mm
 
 | 
 
4.331 in
 
110.0 mm
 
 | 
||
| 22,0972 RON - 57,535 RON | 125 În stoc | 
 
Mâner profilat pentru degete
 
 | 
 
0.752 in
 
19.1 mm
 
 | 
 
15.748 in
 
400.0 mm
 
 | 
||
| 5,983 RON - 15,5009 RON | 1410 În stoc | 
 
Mâner profilat pentru degete
 
 | 
 
0.752 in
 
19.1 mm
 
 | 
 
4.331 in
 
110.0 mm
 
 | 
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina