Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime sub sarcină | Rata arcului | Tensiune iniţială | Lungime totală | Material | Sarcină la lungimea de sarcină | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,6231 RON - 13,7183 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
4 in
101.6 mm
|
Oțel inoxidabil
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 7,9818 RON - 8,6937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Oţel carbon
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 9,214 RON - 9,214 RON | 450 În stoc |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Oţel carbon
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 10,4462 RON - 11,3635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Oţel carbon
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 8,3652 RON - 9,1181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2 in
50.8 mm
|
Oţel carbon
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 8,3652 RON - 9,1181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Oţel carbon
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 8,4473 RON - 9,2004 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oţel carbon
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 8,4473 RON - 9,2465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
3 in
76.2 mm
|
Oţel carbon
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 8,8717 RON - 9,611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Oţel carbon
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 10,1998 RON - 11,0349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Oţel carbon
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 15,5392 RON - 17,0328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
4 in
101.6 mm
|
Oţel carbon
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 14,622 RON - 15,8816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Oţel carbon
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 9,5289 RON - 10,3641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Oțel inoxidabil
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 9,5289 RON - 10,3641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 9,5289 RON - 10,3641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oțel inoxidabil
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 9,5289 RON - 10,4295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
3 in
76.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 11,0349 RON - 12,0811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Oțel inoxidabil
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 11,0349 RON - 11,9522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1 in
25.4 mm
|
Oțel inoxidabil
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 11,0349 RON - 12,0811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 11,0349 RON - 12,0927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina