Meniu Caută

Flanșă de montare capăt tijă

În producție

Aceste flanșe de montare pentru capete de tijă sau flanșe cu articulație sferică se înșurubează de dedesubt și sunt asigurate împotriva rotației printr-un știft de diblu pe articulațiile sferice GN 784. Sunt fabricate din oțel inoxidabil și oferă o rotație de 120 de grade. Clienții ar putea dori să răsfoiască selecția noastră de șuruburi cu cap înecat, care sunt folosite pentru a fixa îmbinarea.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime cap Diametru exterior Lungimea filetului Cumpără
90,4909 RON - 90,4909 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.6 mm
60.0 mm
4.0 mm
70,6499 RON - 70,6499 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.5 mm
42.0 mm
2.5 mm
74,3717 RON - 74,3717 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.5 mm
49.0 mm
3.0 mm
93,5903 RON - 93,5903 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.6 mm
70.0 mm
4.0 mm