Meniu Caută

Flanșă de reținere șurub ascuns

În producție

Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere. Flanșa de reținere este fixată pe panou prin prelevarea capului într-o gaură înfundată.

Șurubul captiv este apoi filetat prin flanșă și este reținut în panou.

Flanșele sunt fabricate fie din oțel inoxidabil, care are o bună rezistență la coroziune, fie din aluminiu, care are o conductivitate termică bună.

  • Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere.
  • Au o conductivitate termică bună.
  • O alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere.
  • Este filetat prin flanșă și este reținut în panou.
Material: Oţel inoxidabil 303, Aluminiu Cod Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
100 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 H1 D3 Material Panel t1±8% Menetméret d1 l1 Cumpără
16,05 RON - 22,9286 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
4.0
20.0
Aluminiu
1.25
M8
1.25
16,05 RON - 22,9286 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
3.0
15.0
Aluminiu
6.0
M6
6.0
10,5111 RON - 15,0158 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Aluminiu
3.0
M3
3.0
10,6291 RON - 15,1846 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Aluminiu
4.0
M3
4.0
13,0739 RON - 18,6769 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8
2.0
10.0
Aluminiu
6.0
M4
6.0
15,9792 RON - 22,8274 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
4.0
20.0
Aluminiu
5.0
M8
5.0
14,2431 RON - 20,3473 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
2.5
12.5
Aluminiu
1.25
M5
1.25
12,5188 RON - 17,884 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8
2.0
10.0
Aluminiu
0.7
M4
0.7
12,5188 RON - 17,884 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8
2.0
10.0
Aluminiu
0.9
M4
0.9
10,393 RON - 14,8471 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Aluminiu
2.5
M3
2.5
12,5188 RON - 17,884 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8
2.0
10.0
Aluminiu
1.25
M4
1.25
14,2431 RON - 20,3473 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
2.5
12.5
Aluminiu
2.5
M5
2.5
14,2431 RON - 20,3473 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
3.0
15.0
Aluminiu
5.0
M6
5.0
16,05 RON - 22,9286 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
4.0
20.0
Aluminiu
3.0
M8
3.0
10,2749 RON - 14,6783 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Aluminiu
1.25
M3
1.25
14,2431 RON - 20,3473 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
3.0
15.0
Aluminiu
3.0
M6
3.0
14,2431 RON - 20,3473 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
2.5
12.5
Aluminiu
0.9
M5
0.9
10,1567 RON - 14,5097 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Aluminiu
0.7
M3
0.7
13,0739 RON - 18,6769 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8
2.0
10.0
Aluminiu
5.0
M4
5.0
14,2431 RON - 20,3473 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
2.5
12.5
Aluminiu
5.0
M5
5.0
  • din 5