Meniu Caută

Flanşe şi blocuri de montaj

În stoc

Montážne držiaky a príruby

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
18 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Finalizare Material Lungimea filetului Înălțime totală Cumpără
29,1256 RON - 29,90 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.5;M4
35.0 mm
Vopsit electrostatic
Zinc turnat sub presiune
26.0 mm
23 În stoc
M12 x 1.5
13.0 mm
Fără finisaj
Oțel
12.0 mm
33,1954 RON - 37,2674 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16;M5
47.0 mm
Vopsit electrostatic
Zinc turnat sub presiune
34.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 1.5
15.0 mm
Fără finisaj
Oțel
16.0 mm
26,8094 RON - 29,90 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.0;M4
35.0 mm
Vopsit electrostatic
Zinc turnat sub presiune
26.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 1.5
15.0 mm
Fără finisaj
Oțel
16.0 mm
35,3849 RON - 37,0551 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20 x 1.5;M5
47.0 mm
Vopsit electrostatic
Zinc turnat sub presiune
34.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.5
16.0 mm
Fără finisaj
Oțel
16.0 mm
34,0253 RON - 38,1991 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 1.5;M5
47.0 mm
Vopsit electrostatic
Zinc turnat sub presiune
34.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.5
16.0 mm
Fără finisaj
Oțel
16.0 mm
26,6345 RON - 29,90 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12;M4
35.0 mm
Vopsit electrostatic
Zinc turnat sub presiune
26.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.5
13.0 mm
Fără finisaj
Oțel
12.0 mm
26,6345 RON - 29,90 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.0;M4
35.0 mm
Vopsit electrostatic
Zinc turnat sub presiune
26.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.5
13.0 mm
Fără finisaj
Oțel
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 1.5
20.0 mm
Fără finisaj
Oțel
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 1.5
20.0 mm
Fără finisaj
Oțel
20.0 mm
27,8362 RON - 29,90 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10;M4
35.0 mm
Vopsit electrostatic
Zinc turnat sub presiune
26.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 1.5
15.0 mm
Fără finisaj
Oțel
16.0 mm
Bucșă 13.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Negru

10196816


Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
  • Diametrul găurii
    6.2 mm
  • Înălțime totală
    12.0 mm
  • Lungime totală
    13.0 mm
  • Material complet
    Oțel