Meniu Caută

Garnituri cu membrană la intrare 33.0 mm Non Threaded PA; TPE Gri

This strain relief grommet is made of grey polyamide and thermoplastic elastomer. It is IP66 / 77 with UV resistance. It has operating temperature range of - 40 to 65 . It is suitable for application where space, flexibility is limited but appearance is important. It is compatible with a cable range diameter of 6.0-13.0 mm.
Numărul piesei Essentra:

10277034

Numărul piesei producătorului:

494642

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 2999 3,4559 RON
3000 + 3,0135 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

345,59 RON

100 x 3,4559 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu panou compatibil 20.7 mm
Diametru inserție 19.8 mm
Material complet Poliamidă 6.6; Elastomer termoplastic
Culoare Gri
Dimensiune filet Non Threaded
Înălțime totală 15.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne