Garniturile de protecție pentru teșirea țevii sunt furnizate pe o rolă convenabilă. Sunt ideale pentru a proteja teșirea unei țevi de deteriorarea și coroziunea care pot afecta calitatea finală a sudurii, atunci când sudura se face la o altă țeavă sau flanșă.
Garniturile sunt ușor de tăiat la lungimea corectă de aplicare, ceea ce reprezintă un avantaj imens de asamblare față de alte produse. Soluția pe rolă este potrivită în special pentru aplicații la fața locului, atunci când se lucrează pe teren.
Protejează capetele teșite ale țevilor în timpul transportului, depozitării și instalării pentru diferite aplicații de petrol și gaze.
Material: PVC Culoare: Negru Cod Serie: SRGUA
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime minimă perete compatibil | Grosime maximă perete compatibil | Lungime rolă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190,6254 RON - 211,806 RON | 45 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
49.213 ft
15.0 m
|
||
| 270,0527 RON - 300,0585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
49.213 ft
15.0 m
|
||
| 270,0527 RON - 300,0585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
49.213 ft
15.0 m
|
||
| 254,1672 RON - 282,408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina