Vodiace prvky pre optické vlákna sa používajú na pomoc pri navíjaní a rohové vodiace lišty umožňujú vytvoriť otáčku o 90. Vyrobené z čierneho a prírodného polyamidu triedy UL94 V0 a UL94 V2.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Metodă de montare | Lățime totală | Tip | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49,1471 RON - 49,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.756 in
44.6 mm
|
Colţ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
17,9078 RON - 17,9078 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.953 in
49.6 mm
|
Colţ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
15,1559 RON - 15,1559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
La OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
2,4917 RON - 2,4917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanțier
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
22,0559 RON - 22,0559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
11,7468 RON - 11,7468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Șurub
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drept
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
16,5524 RON - 16,5524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.756 in
44.6 mm
|
Colţ
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
15,4674 RON - 15,4674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
12,2808 RON - 12,2808 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
La OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,2075 RON - 1,4923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanțier
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
13,4639 RON - 13,4639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
La OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9,967 RON - 12,404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexibil
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
13,2666 RON - 13,2666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
La OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drept
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
13,0612 RON - 13,0612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
13,376 RON - 13,376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
La OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Colţ
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
15,4571 RON - 15,4571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drept
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,4917 RON - 2,4917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanțier
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
10,7063 RON - 10,7063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
La OFCC-16A-RT
|
1.953 in
49.6 mm
|
Colţ
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
13,0612 RON - 13,0612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
La OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Colţ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,1747 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
La OFCC-16A-RT
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plat
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina