Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală

În stoc

Vodiace lišty dosiek plošných spojov (PCB) sa používajú na montovanie dosiek plošných spojov v úzkom priestore, ako je vodiaca lišta PCB. Horizontálne vodiace lišty vyžadujú vodorovnú montáž dosiek PCB. Dostupné v rôznych spôsoboch upevnenia a alternatíveho uchytenia.

Cod Serie: SRRN

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Grosimea panoului acceptată Distanță dintre orificiile de fixare Cumpără
0,794 RON - 1,0583 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
1.6 mm
50.8 mm
0,6657 RON - 0,8219 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
4,7918 RON - 4,7918 RON 300 În stoc
215.9 mm
1.6 mm
203.2 mm
4,1283 RON - 4,1283 RON 350 În stoc
139.7 mm
1.6 mm
114.3 mm
2,6013 RON - 3,19 RON Solicitați termenul de livrare aici
83.8 mm
2.2 mm
76.2 mm
4,3525 RON - 4,3525 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
1,0215 RON - 1,2612 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,7391 RON - 0,7391 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
20,6366 RON - 20,6366 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 m
1.6 mm
2,3958 RON - 2,3958 RON 497 În stoc
63.5 mm
38.1 mm
7,1056 RON - 7,1056 RON 2 În stoc
169.5 mm
1.6 mm
161.9 mm
2,0125 RON - 2,5054 RON 5020 În stoc
76.2 mm
50.8 mm
4,5043 RON - 4,5043 RON Solicitați termenul de livrare aici
139.7 mm
114.4 mm
2,8066 RON - 3,3132 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
4,2442 RON - 4,2442 RON 100 În stoc
177.8 mm
1.6 mm
152.4 mm
3,4774 RON - 3,4774 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
2,8203 RON - 3,3132 RON 20 În stoc
76.2 mm
1.6 mm
50.8 mm
1,6565 RON - 1,6565 RON 5777 În stoc
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
5,4216 RON - 5,4216 RON Solicitați termenul de livrare aici
99.7 mm
1.6 mm
92.1 mm
2,5192 RON - 2,5192 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
1.6 mm
9.1 mm
  • din 5
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 1.6 mm 215.9 mm Nailon 6/6

10318706

Interval de preț
4,7918 RON - 4,7918 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    203.2 mm
  • Lungime totală
    215.9 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 1.6 mm 139.7 mm Nailon 6/6

10319932

Interval de preț
4,1283 RON - 4,1283 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    114.3 mm
  • Lungime totală
    139.7 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 63.5 mm Nailon 6/6

10110829

Interval de preț
2,3958 RON - 2,3958 RON

Niveluri de stoc
497 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    38.1 mm
  • Lungime totală
    63.5 mm
  • Lățime totală
    7.5 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 1.6 mm 169.5 mm PC

10321935

Interval de preț
7,1056 RON - 7,1056 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    161.9 mm
  • Lungime totală
    169.5 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 76.2 mm Nailon 6/6

10110836

Interval de preț
2,5054 RON - 2,0125 RON

Niveluri de stoc
5020 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    50.8 mm
  • Lungime totală
    76.2 mm
  • Lățime totală
    7.5 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 1.6 mm 177.8 mm Nailon 6/6

10319833

Interval de preț
4,2442 RON - 4,2442 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    152.4 mm
  • Lungime totală
    177.8 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 1.6 mm 76.2 mm Nailon 6/6

10319758

Interval de preț
3,3132 RON - 2,8203 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    50.8 mm
  • Lungime totală
    76.2 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 76.2 mm Nailon 6/6

10316672

Interval de preț
1,6565 RON - 1,6565 RON

Niveluri de stoc
5777 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    63.5 mm
  • Lungime totală
    76.2 mm