Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vodiace lišty dosiek plošných spojov (PCB) sa používajú na montovanie dosiek plošných spojov v úzkom priestore, ako je vodiaca lišta PCB. Horizontálne vodiace lišty vyžadujú vodorovnú montáž dosiek PCB. Dostupné v rôznych spôsoboch upevnenia a alternatíveho uchytenia.
Cod Serie: SRRN
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Grosimea panoului acceptată | Distanță dintre orificiile de fixare | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,9575 RON - 4,9575 RON | 500 În stoc |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
4,1283 RON - 4,1283 RON | 350 În stoc |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
6,7085 RON - 6,7085 RON | 100 În stoc |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
4,2578 RON - 4,2578 RON | 500 În stoc |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
4,1672 RON - 4,1672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
4,559 RON - 4,559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
3,0805 RON - 3,0805 RON | 500 În stoc |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
2,3548 RON - 2,3548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
6,2294 RON - 6,2294 RON | 445 În stoc |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
3,3132 RON - 3,3132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
2,6286 RON - 2,6286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
5,5448 RON - 5,5448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
583,9826 RON - 648,8696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
4,5043 RON - 4,5043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
465 În stoc |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
|||
3,3132 RON - 3,3132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
5,5448 RON - 5,5448 RON | 160 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,8203 RON - 3,3132 RON | 20 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
2,0125 RON - 2,5054 RON | 1020 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
200 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina