Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vodiace lišty dosiek plošných spojov (PCB) sa používajú na montovanie dosiek plošných spojov v úzkom priestore, ako je vodiaca lišta PCB. Horizontálne vodiace lišty vyžadujú vodorovnú montáž dosiek PCB. Dostupné v rôznych spôsoboch upevnenia a alternatíveho uchytenia.
Cod Serie: SRRN
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Grosimea panoului acceptată | Distanță dintre orificiile de fixare | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,2447 RON - 3,2447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
7,1056 RON - 7,1056 RON | 2 În stoc |
6.673 in
169.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
2,8614 RON - 3,4911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
4,409 RON - 4,409 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
5,0656 RON - 5,0656 RON | 275 În stoc |
3.299 in
83.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
2,5192 RON - 2,5192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
4,0662 RON - 14,9423 RON | 1000 În stoc |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
4,1565 RON - 4,1565 RON | 4 În stoc |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
3,053 RON - 3,7376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
3,6007 RON - 3,6007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
3,5733 RON - 3,5733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.5 in
190.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
2,6013 RON - 3,19 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
5,5448 RON - 5,5448 RON | 348 În stoc |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
4,3525 RON - 4,3525 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
2,3958 RON - 2,9572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
6,2294 RON - 6,2294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
3,7338 RON - 3,7338 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
3,931 RON - 3,931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
4,915 RON - 4,915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
3,769 RON - 3,769 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina