Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vodiace lišty dosiek plošných spojov (PCB) sa používajú na montovanie dosiek plošných spojov v úzkom priestore, ako je vodiaca lišta PCB. Vertikálne vodiace lišty vyžadujú zvislú montáž dosiek PCB. Dostupné v rôznych spôsoboch upevnenia a alternatíveho uchytenia.
Cod Serie: SRVMCGN
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea panoului acceptată | Înălțime | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Metodă de montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,7742 RON - 11,7742 RON | 8 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 11,7742 RON - 11,7742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 11,7742 RON - 11,7742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 11,7742 RON - 11,7742 RON | 1098 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 2,3822 RON - 2,3822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
Instalare prin împingerea în locaş
|
||
| 11,7742 RON - 11,7742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 3,0941 RON - 3,0941 RON | 75 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Instalare prin împingerea în locaş
|
||
| 11,7742 RON - 11,7742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 2,3822 RON - 2,3822 RON | 100 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Instalare prin împingerea în locaş
|
||
| 11,7742 RON - 11,7742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 0,7639 RON - 0,7639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Instalare prin împingerea în locaş
|
||
| 3,0941 RON - 3,0941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Instalare prin împingerea în locaş
|
||
| 11,7742 RON - 11,7742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 10,7474 RON - 10,7474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Screw
|
||
| 2,3822 RON - 2,3822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Instalare prin împingerea în locaş
|
||
| 3,0941 RON - 3,0941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Instalare prin împingerea în locaş
|
||
| 3,0941 RON - 3,0941 RON | 69 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Instalare prin împingerea în locaş
|
||
| 11,7742 RON - 11,7742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 10,7474 RON - 10,7474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Screw
|
||
| 11,7742 RON - 11,7742 RON | 4400 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Screw
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina