Tieto skrutkovacie klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE), montujú sa skrutkami a dodávajú s oceľovou podložkou. Tieto skrutkovacie upevňovacie klzáky zabraňujú kĺzaniu stoličiek a iných produktov s rúrkovými profilmi po hladkých povrchoch.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|
| 1,6278 RON - 3,9506 RON | 1300 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 7,0728 RON - 14,8864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 2,133 RON - 4,4946 RON | 480 În stoc |
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 4,7152 RON - 9,9481 RON | 440 În stoc |
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 3,0452 RON - 6,427 RON | 80 În stoc |
1.188 in
30.2 mm
|
||
| 2,568 RON - 5,4106 RON | 91 În stoc |
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 1,9787 RON - 4,1367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina