Glisierele Push-On Tilt sunt glisiere pivotante cu o inserție cu arc. Conceput pentru a oferi mobilitate și stabilitate pentru mobilier și alte produse. Dispune de un capac de capăt tubular pentru un finisaj curat. De asemenea, are o articulație cu bilă și ștuț care creează o acțiune de înclinare.
Material: Oțel Culoare: Natural, Negru, Alb Cod Serie: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Gauge | Material bază | d1 | h1 | Dinți metalici | H | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Oțel
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nu
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16-18
|
Oțel
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Nu
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Oțel
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Y
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16-18
|
PA
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Da
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 4,1894 RON - 4,1894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Nailon
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Y
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Nailon
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Y
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 3,409 RON - 4,1894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Oțel
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
Y
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Nailon
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Y
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
19
|
Oțel
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Da
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
22
|
Oțel
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Da
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 3,1489 RON - 3,8745 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Oțel
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
Y
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
19
|
PA
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Da
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16-18
|
Oțel
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Da
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina