Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere

În producție

Oțelul articulații cu șochetă cu cleme de reținere, sunt un tip de cuplare în care piesele potrivite se potrivesc între furci și sunt ținute pe loc prin cleme de reținere. Ele formează o conexiune în formă de U între două bare sau axuri, pentru a permite mișcări de tracțiune sau de împingere liniară.

Clipa de retenție este un clip care se fixează în jurul bazei clevisului, prevenind deconectarea accidentală și rezultând într-un ansamblu curat și compact. Substanța din oțel asigură longevitatea și capacitatea de a rezista la forțe mari, precum și rezistența la uzură și coroziune. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi demontată pentru întreținere prin îndepărtarea clemei de retenție. Aceasta permite examinarea componentelor, lubrifierea și înlocuirea acestora.

Cel mai frecvent folosit ca cuplaj la capătul cilindrilor de aer, la capetele lui piulițe de strângere sau pentru frânghie de sârmă pentru tensionare și utilizat în industrii precum construcții, auto și producție.

  • Clipul de retenție este un singur component și nu necesită unelte pentru instalare sau îndepărtare.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
94 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d3 Dimensiunea capului Mână filet Tip filet d1 tol. H9 l1 ±0.5 Cumpără
27,4734 RON - 42,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x28
Right Hand
Coarse
14.0
28.0
24,6596 RON - 37,9614 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x48
Left Hand
Coarse
12.0
48.0
57,1979 RON - 87,9967 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x64
Right Hand
Fine
16.0
64.0
54,6909 RON - 84,1597 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x64
Right Hand
Coarse
16.0
64.0
62,6209 RON - 96,336 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x64
Left Hand
Coarse
16.0
64.0
34,5336 RON - 53,1562 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x32
Right Hand
Coarse
16.0
32.0
38,166 RON - 58,7327 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
27,7804 RON - 42,7193 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x48
Right Hand
Fine
12.0
48.0
9,209 RON - 14,1715 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x32
Left Hand
Coarse
8.0
32.0
11,153 RON - 17,1901 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.0
5x10
Left Hand
Coarse
5.0
10.0
34,5336 RON - 53,1562 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x32
Right Hand
Fine
16.0
32.0
4,7579 RON - 7,316 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
8.0
4x8
Left Hand
Coarse
4.0
8.0
47,068 RON - 72,3927 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x56
Right Hand
Coarse
14.0
56.0
77,3552 RON - 119,0001 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x40
Left Hand
Coarse
20.0
40.0
14,9901 RON - 23,0224 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x40
Left Hand
Coarse
10.0
40.0
8,4416 RON - 12,9948 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x16
Left Hand
Coarse
8.0
16.0
11,3577 RON - 17,4459 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.0
5x20
Left Hand
Coarse
5.0
20.0
28,6501 RON - 44,1006 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x28
Right Hand
Fine
14.0
28.0
15,7575 RON - 24,2503 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
77,3552 RON - 119,0001 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x40
Left Hand
Fine
20.0
40.0
  • din 5