Meniu Caută

Încuietoare cu compresie cu ridicare şi rotire

În stoc

Kompresné rýchlouzávery sú ideálne pre skrinky, ktoré vyžadujú lepšie utesnenie pri vibráciách. Zámky poskytujú 5 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Výrez pre tento rozsah je 16,5 x 13,7 mm.

Cod Serie: SR6483

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Finalizare Material încuietoare Material camă Cumpără
5 În stoc
Vopsit electrostatic în negru
Zamac
Zamac
Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
Zamac
Zamac
35 În stoc
Poliamidă neagră
Nailon
Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
Zamac
Zamac
4 În stoc
Vopsit electrostatic în negru
Zamac
Zamac
Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu crom
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Oțel
9 În stoc
Placat cu crom
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu crom
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Oțel
1 În stoc
Placat cu crom
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu crom
Aliaj de zinc
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
Zamac
Oțel
Încuietori cu camă de compresie 72.5 mm 29.5 mm Zamac Negru

10273913


Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Material camă
    Zamac
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Interval prindere
    26.0 mm
  • Lungime mâner
    85.0 mm
Încuietori cu camă de compresie 18.2 mm 15.2 mm Nailon Negru

10064948


Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Poliamidă neagră
  • Material încuietoare
    Nailon
  • Interval prindere
    43.0 mm
  • Lungime mâner
    53.3 mm
  • Lungime orificiu de montare
    18.2 mm
Încuietori cu camă de compresie 72.5 mm 29.5 mm Zamac Negru

10273883


Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material camă
    Zamac
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Interval prindere
    16.0 mm
  • Lungime mâner
    85.0 mm
Încuietori cu camă de compresie 22.2 mm 20.2 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20064334


Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Material camă
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Lungime mâner
    80.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu camă de compresie 22.2 mm 20.2 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20064310


Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material camă
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Lungime mâner
    55.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm