Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.
The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.
The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.
Culoare: Negru Cod Serie: SR204, SR504
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime mâner | Lățime mâner | Tip cheie | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,8384 RON - 91,8384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
||
| 74,2624 RON - 74,2624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Chei diferite
|
||
| 84,5547 RON - 84,5547 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Chei diferite
|
||
| 77,9043 RON - 77,9043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Cheie Euro
|
||
| 103,5557 RON - 103,5557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Cu chei la fel
|
||
| 86,4548 RON - 86,4548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| 71,4123 RON - 71,4123 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
| 66,187 RON - 66,187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Cheie - Est
|
||
| 77,5876 RON - 77,5876 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Cheie Euro
|
||
| 97,222 RON - 97,222 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| 79,4877 RON - 79,4877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Chei diferite
|
||
| 91,6801 RON - 91,6801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
| 86,4548 RON - 86,4548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Cheie - Est
|
||
| 91,8384 RON - 91,8384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| 91,8384 RON - 91,8384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Cheie - Est
|
||
| 66,187 RON - 66,187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
||
| 99,7555 RON - 99,7555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Chei diferite
|
||
| 86,4548 RON - 86,4548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
||
| 103,5557 RON - 103,5557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Cheie Euro
|
||
| 97,222 RON - 97,222 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina