Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație

În stoc

Tento štvrťotáčkový zámok je odolný voči vibráciám a vhodný pre ľavú a pravú stranu. 243/5000 Otváranie zámku je možné iba zatlačením a otočením ovládača pomocou kľúča. Tento rad štvrťotáčkových západiek sa ponúka s výberom povrchovej úpravy a ovládačov, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám a používajú sa pre výrez s rozmermi 16,5 x 19,0 mm.

Cod Serie: SR5007

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
253 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Orientare la montare Material Finalizare Tip cheie Interval prindere Cumpără
33,6936 RON - 71,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
PA
Cheie cu rotație
25.0 mm
33,6936 RON - 71,2206 RON 23 În stoc
PA
Cheie dreaptă cu rotație
18.0 mm
7,766 RON - 8,6289 RON 18 În stoc
PA
Cheie triunghiulară 8.0 mm
18.5 mm
6,2389 RON - 12,4327 RON 15 În stoc
Universale
PA
Fără finisaj
Cheie pătrată de 8,0 mm
8.5 mm
4,1978 RON - 4,6643 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
PA
Fără finisaj
Cheie triunghiulară 8.0 mm
8.5 mm
11,109 RON - 16,5152 RON 422 În stoc
Universale
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Cheie pătrată de 8,0 mm
24.5 mm
11,1286 RON - 16,5152 RON 43 În stoc
Universale
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Cheie triunghiulară 7.0 mm
18.5 mm
21,8586 RON - 39,1126 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
20.0 mm
21,8586 RON - 39,1126 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
27.0 mm
11,1089 RON - 16,5152 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Cheie pătrată de 8,0 mm
18.5 mm
11,1086 RON - 16,5152 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Cheie triunghiulară 8.0 mm
8.5 mm
8,5968 RON - 9,552 RON 101 În stoc
Universale
Aliaj de zinc
Vopsit electrostatic în negru
Cheie triunghiulară 8.0 mm
26.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Cheie pătrată de 8,0 mm
11,1088 RON - 16,5152 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
8.5 mm
15,5392 RON - 21,755 RON 175 În stoc
Universale
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
24.5 mm
21,8586 RON - 39,1126 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Cheie triunghiulară 7.0 mm
20.0 mm
10,4106 RON - 16,1943 RON 49 În stoc
Universale
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Cheie pătrată de 8,0 mm
26.5 mm
11,1087 RON - 16,5152 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
24.5 mm
71,7605 RON - 111,6475 RON 11 În stoc
Universale
Oțel inoxidabil
Brut
Cheie pătrată de 8,0 mm
24.5 mm
8,1502 RON - 12,4327 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
PA
Fără finisaj
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
8.5 mm
  • din 13
Încuietoare cu sfert de rotație 18.0 mm Cheie dreaptă cu rotație Negru

10281260

Interval de preț
71,2206 RON - 33,6936 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Tip mâner
    Mâner aripioară
  • Material încuietoare
    PA
  • Material camă
    PA
  • Material
    PA
  • Interval prindere
    18.0 mm
Încuietoare cu sfert de rotație 18.5 mm Cheie triunghiulară 8.0 mm Negru

20050801

Interval de preț
8,6289 RON - 7,766 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă
    PA
  • Material încuietoare
    PA
  • Material camă
    PA
  • Material
    PA
  • Lungime prindere
    18.5 mm
Încuietoare cu sfert de rotație 8.5 mm Cheie pătrată de 8,0 mm Negru

20050597

Interval de preț
12,4327 RON - 6,2389 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Orientare la montare
    Universale
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Material
    PA
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Interval prindere
    8.5 mm
Încuietoare cu sfert de rotație 24.5 mm Cheie pătrată de 8,0 mm Natural

20055882

Interval de preț
16,5152 RON - 11,109 RON

Niveluri de stoc
422 În stoc
Caracteristici
  • Orientare la montare
    Universale
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Material
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Interval prindere
    24.5 mm
Încuietoare cu sfert de rotație 18.5 mm Cheie triunghiulară 7.0 mm Natural

20055790

Interval de preț
16,5152 RON - 11,1286 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • Orientare la montare
    Universale
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Material
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Interval prindere
    18.5 mm
Încuietoare cu sfert de rotație 26.5 mm Cheie triunghiulară 8.0 mm Negru

20120115

Interval de preț
9,552 RON - 8,5968 RON

Niveluri de stoc
101 În stoc
Caracteristici
  • Orientare la montare
    Universale
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Material
    Aliaj de zinc
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Interval prindere
    26.5 mm
Încuietoare cu cheie 24.5 mm Floare de cheie dublă de 5,0 mm Natural

20072827

Interval de preț
21,755 RON - 15,5392 RON

Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • Orientare la montare
    Universale
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Material
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Interval prindere
    24.5 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie 26.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20073084

Interval de preț
16,1943 RON - 10,4106 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • Orientare la montare
    Universale
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Material
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Interval prindere
    26.5 mm
Încuietoare cu sfert de rotație 24.5 mm Cheie pătrată de 8,0 mm Argintiu

20050146

Interval de preț
111,6475 RON - 71,7605 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Orientare la montare
    Universale
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
  • Material carcasă
    Oțel inoxidabil
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil