Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 14.5 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

20063962

Numărul piesei producătorului:

16238M

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 49 16,5615 RON
50 - 199 11,8296 RON
200 + 10,7542 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

414,04 RON

25 x 16,5615 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 45.0 mm
Înălțime cap 19.0 mm
Interval prindere 14.5 mm
Material camă Oțel
Finalizare Placat cu crom
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne