Meniu Caută

Încuietoare extensibilă cu inel și placă de prindere

În stoc

Strmeňová závora s okom a zarážkou pozostáva s jednoduchého ergonomického dizajnu pre širokú škálu zariadení, vyžadujúcich priame závory. Závora a zarážka musia byť objednávané oddelene a sú dostupné v mäkkej a nehrdzavejúcej oceli.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Material Diametru orificiu de montare Lățime totală Tip Cumpără
3,1762 RON - 3,1762 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
Oțel moale
3.5 mm
14.0 mm
Strike
7,2425 RON - 17,3163 RON 15 În stoc
24.0 mm
Oțel inoxidabil
3.5 mm
14.0 mm
Strike
2,9025 RON - 2,9025 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
Oțel moale
5.2 mm
20.0 mm
Strike
16,2101 RON - 38,8222 RON 6 În stoc
26.0 mm
Oțel inoxidabil
5.2 mm
20.0 mm
Strike
încuietoare extensibilă 24.0 mm 14.0 mm Oțel inoxidabil

10272626

Interval de preț
17,3163 RON - 7,2425 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Argintiu
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
  • Tip
    Strike
  • Diametru orificiu de montare
    3.5 mm
  • Lungime totală
    24.0 mm
încuietoare extensibilă 26.0 mm 20.0 mm Oțel inoxidabil

10272640

Interval de preț
38,8222 RON - 16,2101 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Argintiu
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
  • Tip
    Strike
  • Diametru orificiu de montare
    5.2 mm
  • Lungime totală
    26.0 mm