Strmeňové závory sú nízkoprofilové a protikus je skrytý a zafixovaný pod závorou na podporu zámky. Rúčka je vyrobená z čiernej gumy a na montáž sa používajú štandardné skrutky M4 (nie sú súčasťou balenia).
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,368 RON - 66,2735 RON | 18 În stoc |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 28,0525 RON - 65,1285 RON | 58 În stoc |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 21,0218 RON - 45,8046 RON | 45 În stoc |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 42,4087 RON - 92,4681 RON | 26 În stoc |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 42,4087 RON - 92,4681 RON | 72 În stoc |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10283806 | 11,4371 RON - 27,0533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
| 16,6014 RON - 36,2142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 27,9866 RON - 61,7217 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.047 in
52.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 18,7064 RON - 40,7948 RON | 15 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 44,5837 RON - 97,1916 RON | 22 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 46,7448 RON - 101,9152 RON | 1 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 12,4195 RON - 27,0533 RON | 580 În stoc |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 19,2256 RON - 41,9398 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 71,0645 RON - 155,0201 RON | 21 În stoc |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 21,3166 RON - 46,5203 RON | 20 În stoc |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 85,005 RON - 132,23 RON | 115 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 17,0686 RON - 26,5511 RON | 2255 În stoc |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 26,7702 RON - 64,9853 RON | 1240 În stoc |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 34,9569 RON - 93,47 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina