Meniu Caută

Încuietori cu arcuri laterale cu opritor

În stoc

Závory s pružinou alebo napínacie západky bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Pružina umožňuje roztiahnutie ťahom a pevné zaistenie. Výber materiálov umožňuje použitie tejto strmeňovej závory v rôznych aplikáciách.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Cumpără
65,0186 RON - 141,8826 RON 750 În stoc
Oțel inoxidabil
134,2677 RON - 292,9819 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
21,3032 RON - 46,5028 RON 65 În stoc
Oțel
32,7626 RON - 76,1083 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
încuietoare extensibilă 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Oțel inoxidabil

10283387

Interval de preț
141,8826 RON - 65,0186 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Diametru orificiu de montare
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    11.0 mm
  • Lungime totală
    65.0 mm
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
încuietoare extensibilă 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Oțel

10283905

Interval de preț
46,5028 RON - 21,3032 RON

Niveluri de stoc
65 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Diametru orificiu de montare
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    11.0 mm