Meniu Caută

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de T

În stoc

Otočné vačkové západky s T rukoväťou sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Cod Serie: SR5518

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Lungime mâner Lungime camă Material Tip cheie Cumpără
27,4907 RON - 38,487 RON 11 În stoc
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
29,3106 RON - 41,0349 RON 389 În stoc
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cheie Euro (5333)
33,2355 RON - 46,5297 RON 33 În stoc
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cheie Euro (5333)
36,933 RON - 36,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
36,933 RON - 36,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
20062231 26,3415 RON - 36,8781 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
24,5419 RON - 27,2688 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
20,4532 RON - 22,7258 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
38,4289 RON - 53,8005 RON 2 În stoc
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cheie Euro (5333)
30,3404 RON - 42,4766 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
22,2098 RON - 34,5486 RON 3 În stoc
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
20,6926 RON - 22,9918 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
26,3415 RON - 36,8781 RON 2 În stoc
14.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
29,3115 RON - 41,0362 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cheie Euro (5333)
29,3106 RON - 41,0349 RON 5 În stoc
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cheie Euro (5333)
19,6336 RON - 21,815 RON 60 În stoc
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
28,6292 RON - 44,5343 RON 3 În stoc
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
  • din 2
Încuietori cu mâner T 28.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Negru

20062224

Interval de preț
38,487 RON - 27,4907 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    28.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 26.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Negru

20052225

Interval de preț
41,0349 RON - 29,3106 RON

Niveluri de stoc
389 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    26.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 28.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Negru

20052232

Interval de preț
46,5297 RON - 33,2355 RON

Niveluri de stoc
33 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    28.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 28.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Crom

20062118

Interval de preț
53,8005 RON - 38,4289 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    28.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 26.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Negru

20062200

Interval de preț
34,5486 RON - 22,2098 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    26.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 14.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Crom

20062132

Interval de preț
36,8781 RON - 26,3415 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    14.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 8.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Negru

20052249

Interval de preț
41,0349 RON - 29,3106 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    8.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 8.5 mm 80.0 mm Zamac Negru

20062064

Interval de preț
21,815 RON - 19,6336 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    8.5 mm
  • Lungime mâner
    80.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 24.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Crom

20062170

Interval de preț
44,5343 RON - 28,6292 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    24.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm