Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Încuietori cu compresie ajustabilă cu un interval prindere larg cu șuruburi reglabile. Zăvorul oferă o compresie bună și este disponibil într-o alegere de opțiuni de compresie presetate, inclusiv 4 mm și 6 mm, pentru o izolare acustică îmbunătățită. Zăvorul are proprietăți de amortizare a zgomotului și oferă o etanșare mai bună în condiții de vibrație și șoc.
Utilizat în aplicații în care factorii de mediu, cum ar fi fluctuațiile de temperatură sau uzura garniturilor, pot influența eficiența etanșării. Rezistent la temperaturi între -50C și +80 C. Utilizat frecvent în industrii precum carcasele industriale.
Gama include încuietori cu un mecanism de acționare prin rotație de un sfert de tură și o alegere între opțiuni de blocare și non-blocare.
Material: , Oțel inoxidabil Culoare: , Negru, Crom Cod Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Înălțime carcasă | Orientare la montare | Material încuietoare | Înălțime cap | Diametru cap | Tip cheie | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,6275 RON - 90,4785 RON | 2 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 65,4091 RON - 91,5727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 68,6887 RON - 96,1643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 66,2286 RON - 92,7202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie hexagonală
|
||
| 67,9393 RON - 95,1151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 69,1307 RON - 96,7831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 228,1145 RON - 253,4606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 251,753 RON - 352,4542 RON | 1 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 155,5712 RON - 241,9996 RON | 3 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 26,1384 RON - 29,0427 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
| 21,1009 RON - 32,8235 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie hexagonală
|
||
| 187,8879 RON - 292,27 RON | 6 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 150,3103 RON - 233,816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie feroviară
|
||
| 228,1146 RON - 354,8449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 187,8879 RON - 292,27 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 187,8879 RON - 292,27 RON | 5 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 187,8879 RON - 292,27 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie feroviară
|
||
| 25,2545 RON - 39,2847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie tubulară
|
||
| 182,4916 RON - 283,8759 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 187,8879 RON - 292,27 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie feroviară
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina