Meniu Caută

Încuietori cu compresie - Ajustabile

În stoc

Încuietori cu compresie ajustabilă cu un interval prindere larg cu șuruburi reglabile. Zăvorul oferă o compresie bună și este disponibil într-o alegere de opțiuni de compresie presetate, inclusiv 4 mm și 6 mm, pentru o izolare acustică îmbunătățită. Zăvorul are proprietăți de amortizare a zgomotului și oferă o etanșare mai bună în condiții de vibrație și șoc.

Utilizat în aplicații în care factorii de mediu, cum ar fi fluctuațiile de temperatură sau uzura garniturilor, pot influența eficiența etanșării. Rezistent la temperaturi între -50C și +80 C. Utilizat frecvent în industrii precum carcasele industriale.

Gama include încuietori cu un mecanism de acționare prin rotație de un sfert de tură și o alegere între opțiuni de blocare și non-blocare.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams și cheile de acționare sunt vândute separat.
Material: , Oțel inoxidabil Culoare: , Negru, Crom Cod Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
145 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Înălțime carcasă Orientare la montare Material încuietoare Înălțime cap Diametru cap Tip cheie Cumpără
24,6385 RON - 27,3761 RON 30 În stoc
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
30,7981 RON - 34,2201 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
24,6385 RON - 27,3761 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
30.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
61,2376 RON - 112,0412 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
14,1836 RON - 22,0634 RON 86 În stoc
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Zamac
6.0 mm
30.0 mm
Cheie tubulară
24,6385 RON - 27,3761 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
30.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
63,8138 RON - 89,3392 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Zamac
6.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară
30,7981 RON - 34,2201 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
30.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
183,3053 RON - 285,1415 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie feroviară
183,3053 RON - 285,1415 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară
24,6385 RON - 38,3265 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Zamac
6.0 mm
30.0 mm
Cheie tubulară
183,3053 RON - 285,1415 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie feroviară
183,3053 RON - 285,1415 RON 15 În stoc
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie dublă
189,9099 RON - 295,4153 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară
146,6442 RON - 228,1132 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie feroviară
183,3053 RON - 285,1415 RON 6 În stoc
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară
183,3053 RON - 285,1415 RON 5 În stoc
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie cu fante
151,7768 RON - 236,0972 RON 3 În stoc
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie dublă
183,3053 RON - 285,1415 RON 6 În stoc
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie cu fante
24,6385 RON - 27,3761 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
30.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
  • din 8
Încuietori de compresie Cheie pătrată de 8,0 mm Oțel

20049508

Interval de preț
27,3761 RON - 24,6385 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Material carcasă
    Zamac
  • Material camă
    Oțel
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
Încuietori de compresie Cheie tubulară 58.0 mm

20081812

Interval de preț
22,0634 RON - 14,1836 RON

Niveluri de stoc
86 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Material carcasă
    Zamac
  • Material camă
    Oțel
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
Încuietori de compresie Cheie dublă 58.0 mm 41.0 mm

20052713

Interval de preț
285,1415 RON - 183,3053 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Material carcasă
    Oțel inoxidabil
  • Material camă
    Oțel inoxidabil
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
  • Tip cheie
    Cheie dublă
Încuietori de compresie Triunghi de 7,0 mm 72.0 mm Oțel inoxidabil

20052935

Interval de preț
285,1415 RON - 183,3053 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Material carcasă
    Oțel inoxidabil
  • Material camă
    Oțel inoxidabil
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
  • Tip cheie
    Cheie triunghiulară
Încuietori de compresie Cheie cu fante 72.0 mm Oțel inoxidabil

20053406

Interval de preț
285,1415 RON - 183,3053 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Material carcasă
    Oțel inoxidabil
  • Material camă
    Oțel inoxidabil
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
  • Tip cheie
    Cheie cu fante
Încuietori de compresie 55.0 mm 72.0 mm Oțel inoxidabil

20052768

Interval de preț
236,0972 RON - 151,7768 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Material carcasă
    Oțel inoxidabil
  • Material camă
    Oțel inoxidabil
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
  • Tip cheie
    Cheie dublă
Încuietori de compresie Cheie cu fante 58.0 mm 41.0 mm

20053383

Interval de preț
285,1415 RON - 183,3053 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Material carcasă
    Oțel inoxidabil
  • Material camă
    Oțel inoxidabil
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
  • Tip cheie
    Cheie cu fante