Încuietori cu compresie ajustabilă cu un interval prindere larg cu șuruburi reglabile. Zăvorul oferă o compresie bună și este disponibil într-o alegere de opțiuni de compresie presetate, inclusiv 4 mm și 6 mm, pentru o izolare acustică îmbunătățită. Zăvorul are proprietăți de amortizare a zgomotului și oferă o etanșare mai bună în condiții de vibrație și șoc.
Utilizat în aplicații în care factorii de mediu, cum ar fi fluctuațiile de temperatură sau uzura garniturilor, pot influența eficiența etanșării. Rezistent la temperaturi între -50C și +80 C. Utilizat frecvent în industrii precum carcasele industriale.
Gama include încuietori cu un mecanism de acționare prin rotație de un sfert de tură și o alegere între opțiuni de blocare și non-blocare.
Material: , Oțel inoxidabil Culoare: , Negru, Crom Cod Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Înălțime carcasă | Orientare la montare | Material încuietoare | Înălțime cap | Diametru cap | Tip cheie | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183,3053 RON - 285,1415 RON | 6 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie triunghiulară
|
||
20,5862 RON - 32,0229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie hexagonală
|
||
67,4446 RON - 94,4225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie dublă
|
||
178,0406 RON - 276,9521 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie pătrată
|
||
183,3053 RON - 285,1415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie feroviară
|
||
222,5508 RON - 346,1901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie triunghiulară
|
||
24,6385 RON - 38,3265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie tubulară
|
||
21,3067 RON - 23,6742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
63,8138 RON - 89,3392 RON | 40 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie hexagonală
|
||
61,9301 RON - 113,3082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
66,2822 RON - 92,7952 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie hexagonală
|
||
24,6385 RON - 27,3761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
61,5133 RON - 86,1187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie cu fante
|
||
20,8484 RON - 32,4309 RON | 50 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie cu fante
|
||
21,3067 RON - 23,6742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
65,3827 RON - 91,5358 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie triunghiulară
|
||
24,6385 RON - 38,3265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie tubulară
|
||
66,2822 RON - 92,7952 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie pătrată
|
||
25,5009 RON - 39,668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie pătrată
|
||
21,3067 RON - 23,6742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina