20066468
2403120034E
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime cap | 0.236 in |
---|---|
Înălțime cap | 6.0 mm |
Înălțime carcasă | 1.26 in |
Înălțime carcasă | 32.0 mm |
Capacitate de prindere | 1.496 in |
Capacitate de prindere | 38.0 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.874 in |
Lățime orificiu de montare | 22.2 mm |
Material camă | Oțel |
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Finalizare | Vopsit electrostatic în negru |
Tip cheie | Fără cheie |
Cod Vamal | 8301409000 |
Orientare la montare | Universale |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina