Meniu Caută

Încuietori cu compresie şi mâner T

În stoc

Kompresná „T“ rukoväť so zámkom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západky poskytujú 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Finalizare Capacitate de prindere Tip cheie Cumpără
46,7498 RON - 72,722 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
22.0 mm
Cheie CH751
45,019 RON - 70,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
28.0 mm
Fără cheie
53,1895 RON - 74,4653 RON 25 În stoc
Vopsit electrostatic în negru
32.0 mm
Fără cheie
46,7498 RON - 72,722 RON 25 În stoc
Vopsit electrostatic
28.0 mm
Cheie CH751
37,0809 RON - 57,6813 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
32.0 mm
Fără cheie
46,7498 RON - 72,722 RON 25 În stoc
Vopsit electrostatic în negru
24.0 mm
Cheie CH751
45,019 RON - 70,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
35.0 mm
Fără cheie
53,1895 RON - 74,4653 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
28.0 mm
Fără cheie
Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
38.0 mm
Fără cheie
46,7498 RON - 72,722 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu crom
Cheie CH751
  • din 3
Încuietori cu camă de compresie Fără cheie 32.0 mm Aliaj de zinc

20066369

Interval de preț
74,4653 RON - 53,1895 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Compresie maximă
    6.0 mm
  • Capacitate de prindere
    32.0 mm
Încuietori cu camă de compresie Cheie CH751 28.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20066017

Interval de preț
72,722 RON - 46,7498 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Capacitate de prindere
    28.0 mm
  • Interval prindere
    28.0 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic
Încuietori cu camă de compresie Cheie CH751 24.0 mm Aliaj de zinc

20065935

Interval de preț
72,722 RON - 46,7498 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Compresie maximă
    6.0 mm
  • Capacitate de prindere
    24.0 mm