Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Západky s rukoväťou a spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0-24 mm alebo 24-26 mm. Dodávajú sa v prevedení s rovnakým kľúčom (5333), odlišným kľúčom alebo bez zámku, ku každému zámku sa dodávajú 2 kľúče. Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Zapustené rukoväťe so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad.
Cod Serie: SR5090
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime față | Tip declanșator | Lungime totală | Mecanism de blocare | Lățime suprafață | Interval dimensiune orificiu de montare | Interval prindere | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,0869 RON - 57,6907 RON | 84 În stoc |
3.661 "
93.0 mm
|
Raised
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 37,9194 RON - 58,9858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.661 "
93.0 mm
|
La nivel
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0 - 0.945 in
0 - 24.0 mm
|
||
| 30,4266 RON - 47,3302 RON | 138 În stoc |
3.661 "
93.0 mm
|
La nivel
|
4.291 in
109.0 mm
|
Non-Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
||
| 20074340 | 59,0495 RON - 91,8548 RON | 9 În stoc |
4.331 "
110.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
No Cylinder
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
|
| 110,8894 RON - 188,6181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.291 "
109.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
CH751
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
||
| 56,1006 RON - 87,2676 RON | 9 În stoc |
4.331 "
110.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
No Cylinder
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
||
| 29,2781 RON - 45,5437 RON | 149 În stoc |
3.661 "
93.0 mm
|
La nivel
|
4.291 in
109.0 mm
|
Non-Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 34,4777 RON - 48,2688 RON | 69 În stoc |
3.661 "
93.0 mm
|
Raised
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
||
| 30,0991 RON - 42,1387 RON | 142 În stoc |
3.346 "
85.0 mm
|
La nivel
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
||
| 29,7642 RON - 41,6699 RON | 28 În stoc |
3.346 "
85.0 mm
|
La nivel
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
||
| 66,5422 RON - 103,5101 RON | 3 În stoc |
3.504 "
89.0 mm
|
La nivel
|
4.291 in
109.0 mm
|
CH751
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
||
| 28,0917 RON - 39,3284 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 "
85.0 mm
|
La nivel
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0 - 0.945 in
0 - 24.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina