Sú vybavené okom pre visiaci zámok pre zvýšenú bezpečnosť pri uzavretí. Sú vybavené gumeným tesnením na zabezpečenie dodatočného utesnenia. V ponuke sú zámky pravostranné aj ľavostranné a rôzne prevedenia zachytenia.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lățime orificiu de montare | Finalizare | Lungime orificiu de montare | Interval prindere | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3112 RON - 0,3112 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Fără finisaj
|
|
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
Brut
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
Brut
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
Brut
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina