20059316
065120530E
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 40,3638 RON |
| 50 + | 27,2829 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tip mâner | Mâner aripioară, cu cheie |
|---|---|
| Tip cheie | Cheie Euro (5333) |
| Interval prindere | 0.728 in |
| Interval prindere | 18.5 mm |
| Material camă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
| Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
| Culoare | Negru |
| Finalizare | Vopsit electrostatic |
| Cod Vamal | 7907000090 |
| Lungime orificiu de montare | 0.795 in |
| Lungime orificiu de montare | 20.2 mm |
| Înălțime mâner | 0.787 in |
| Înălțime mâner | 20.0 mm |
| Lățime orificiu de montare | 0.874 in |
| Lățime orificiu de montare | 22.2 mm |
| Material complet | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina