Meniu Caută

Încuietori cu sfert de rotaţie şi închidere prin apăsarea ușii

În stoc

Tento sortiment štvrťotáčkových zámkov má jazýček, ktorý sa zdvihne a vráti späť, keď sa dvere zatvoria. Rozsah navrhuje ľavé alebo pravé prevedenie s vložkou s 5 mm dvojzubom.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Stil încuietoare Culoare Finalizare Cumpără
12,9381 RON - 18,1133 RON 70 În stoc
Quarter-Turn Spring Cam Latch
Natural
Placat cu crom
12,9382 RON - 18,1135 RON 170 În stoc
Quarter-Turn Spring Cam Latch
Natural
Placat cu crom
Încuietoare cu buton 18.5 mm Cheie Euro (5333) Aliaj de zinc

20123277

Interval de preț
18,1133 RON - 12,9381 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Interval prindere
    18.5 mm
  • Tip cheie
    Cheie Euro (5333)
  • Orientare la montare
    Pe partea dreaptă
Încuietoare cu buton 18.5 mm Floare de cheie dublă de 5,0 mm Aliaj de zinc

20123284

Interval de preț
18,1135 RON - 12,9382 RON

Niveluri de stoc
170 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Interval prindere
    18.5 mm
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă