Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Material | Lățime totală | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1918 RON - 22,0434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Oțel moale
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oțel moale
|
|
||
| 10,6793 RON - 25,6219 RON | 2 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel moale
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel moale
|
|
||
| 45,6923 RON - 109,2155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
||
| 13,7666 RON - 30,0592 RON | 205 În stoc |
3.465 in
88.0 mm
|
Galvanised Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 46,8291 RON - 102,2016 RON | 25 În stoc |
3.465 in
88.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10,3285 RON - 24,3337 RON | 75 În stoc |
1.85 in
47.0 mm
|
Oțel
|
1.417 in
36.0 mm
|
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 9,8373 RON - 25,3357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.252 in
82.6 mm
|
Oțel
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 48,9902 RON - 106,9251 RON | 465 În stoc |
3.169 in
80.5 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
0.886 in
22.5 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 35,2111 RON - 41,3786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.169 in
80.5 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
0.886 in
22.5 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 20,1236 RON - 43,9438 RON | 20 În stoc |
3.169 in
80.5 mm
|
Galvanised Steel
|
0.886 in
22.5 mm
|
Oțel
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 10,3693 RON - 22,298 RON | 44 În stoc |
1.201 in
30.5 mm
|
Oțel
|
0.61 in
15.5 mm
|
Oțel
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina