Meniu Caută

Încuietori magnetice cu blocare prin apăsare

În stoc

Sortiment magnetických západiek prináša výhody atraktívneho vzhľadu a konštrukčného spracovania a je ideálny pre zariadenia, pre ktoré nie sú vhodné gombíky alebo rukoväte. Sú dostupné v rôznych vyhotoveniach pre povrchovú montáž alebo zapustenie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
13 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Forța de tragere Material carcasă Lungime extinsă Lungime totală Culoare Tip montare Cumpără
24,3153 RON - 59,3502 RON 13 În stoc
ABS
110.0 mm
70.0 mm
Maro
Screw On
42,8665 RON - 97,0556 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS; POM
74.5 mm
59.0 mm
Maro
Screw On
46,3988 RON - 105,1552 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS; POM
75.5 mm
59.5 mm
Gri
Screw On
17,0316 RON - 38,6825 RON 100 În stoc
ABS
45.5 mm
25.0 mm
Alb
Screw On
21,5769 RON - 49,0165 RON 280 În stoc
ABS
42.5 mm
28.5 mm
Negru
Push Fit
24,3152 RON - 55,0214 RON 11 În stoc
ABS
115.5 mm
70.0 mm
Alb
Screw On
17,0316 RON - 38,6825 RON 36 În stoc
ABS
45.5 mm
25.0 mm
Maro
Screw On
19,5507 RON - 44,2685 RON 2 În stoc
ABS
58.5 mm
38.0 mm
Alb
Screw On
31,1607 RON - 70,5224 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
39.0 mm
25.0 mm
Maro
Screw On
19,5507 RON - 44,2685 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
58.5 mm
38.0 mm
Maro
Screw On
6,9413 RON - 17,875 RON 80 În stoc
PS
45.0 mm
45.0 mm
Negru
Screw On
31,1607 RON - 70,5224 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
39.0 mm
25.0 mm
Alb
Screw On
7,4205 RON - 19,1318 RON 128 În stoc
PS
35.0 mm
28.5 mm
Negru
Push Fit
Zăvor magnetic 17.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Maro

10201916

Interval de preț
59,3502 RON - 24,3153 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Material complet carcasă
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Material magnet
    Ferită
  • Tip montare
    Screw On
  • Mecanismul zăvorului
    Placă opritoare & Contraplacă
  • Greutatea zăvorului
    53.0 g
Zăvor magnetic 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Alb

10201961

Interval de preț
38,6825 RON - 17,0316 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Material complet carcasă
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Material magnet
    Ferită
  • Tip montare
    Screw On
  • Mecanismul zăvorului
    Placă opritoare & Contraplacă
  • Greutatea zăvorului
    22.5 g
Zăvor magnetic 16.0 mm 28.5 mm 1.3 kg-f Negru

10201909

Interval de preț
49,0165 RON - 21,5769 RON

Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • Material complet carcasă
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Material magnet
    Ferită
  • Tip montare
    Push Fit
  • Mecanismul zăvorului
    Placă opritoare & Contraplacă
  • Greutatea zăvorului
    9.0 g
Zăvor magnetic 46.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Alb

10201923

Interval de preț
55,0214 RON - 24,3152 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Material complet carcasă
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Material magnet
    Ferită
  • Tip montare
    Screw On
  • Mecanismul zăvorului
    Placă opritoare & Contraplacă
  • Greutatea zăvorului
    53.0 g
Zăvor magnetic 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Maro

10201954

Interval de preț
38,6825 RON - 17,0316 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Material complet carcasă
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Material magnet
    Ferită
  • Tip montare
    Screw On
  • Mecanismul zăvorului
    Placă opritoare & Contraplacă
  • Greutatea zăvorului
    22.5 g
Zăvor magnetic 36.0 mm 38.0 mm 1.6 kg-f Alb

10201947

Interval de preț
44,2685 RON - 19,5507 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material complet carcasă
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Material magnet
    Ferită
  • Tip montare
    Screw On
  • Mecanismul zăvorului
    Placă opritoare & Contraplacă
  • Greutatea zăvorului
    22.0 g
Zăvor magnetic 42.0 mm 45.0 mm 1.2 kg-f Negru

10192016

Interval de preț
17,875 RON - 6,9413 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Material complet carcasă
    Polistiren
  • Material magnet
    Ferită
  • Tip montare
    Screw On
  • Mecanismul zăvorului
    Placă opritoare & Contraplacă
  • Înălțime totală
    17.0 mm
Zăvor magnetic 28.5 mm 1.0 kg-f Negru

10192023

Interval de preț
19,1318 RON - 7,4205 RON

Niveluri de stoc
128 În stoc
Caracteristici
  • Material complet carcasă
    Polistiren
  • Material magnet
    Ferită
  • Tip montare
    Push Fit
  • Mecanismul zăvorului
    Placă opritoare & Contraplacă
  • Lungime închis
    28.5 mm