Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú kompresiu 4 mm a dodávajú sa spolu s tesnením. Umožňujú jednoduché nastavenie rozpätia uchytenia a sú vhodné pre zariadenia s obmedzeným priestorom. Kľúče sú kompatibilné a predávajú sa samostatne
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Prindere maximă | Tip mâner | Înălțime carcasă | Material camă | Distanță minimă de prindere | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,1749 RON - 29,8277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
Mâner operat cu instrumente
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
35,1051 RON - 54,6079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.197 in
30.4 mm
|
Mâner operat hexagonal de 4 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.118 in
28.4 mm
|
Mâner cu cheie
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.992 in
25.2 mm
|
|||
23,7035 RON - 33,1849 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.433 in
36.4 mm
|
Mâner operat hexagonal de 4 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
23,464 RON - 32,8496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.197 in
30.4 mm
|
Mâner tubular cu cheie
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
80,0386 RON - 88,9318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.008 in
25.6 mm
|
Mâner cu cheie
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.882 in
22.4 mm
|
Mâner cu cheie
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.756 in
19.2 mm
|
|||
80,3629 RON - 112,5081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
Mâner operat hexagonal de 4 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
73,2195 RON - 102,5073 RON | 97 În stoc |
1.811 in
46.0 mm
|
Mâner tubular cu cheie
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
18,5264 RON - 28,8189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Mâner tubular cu cheie
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
24,4034 RON - 37,9608 RON | 10 În stoc |
0.882 in
22.4 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
23,7147 RON - 33,2006 RON | 74 În stoc |
0.756 in
19.2 mm
|
Mâner cu cheie
|
0.854 in
21.7 mm
|
Oțel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
18,5264 RON - 28,8189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.118 in
28.4 mm
|
Mâner operat cu instrumente
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oțel
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
21,4771 RON - 30,068 RON | 19 În stoc |
0.882 in
22.4 mm
|
Mâner operat cu instrumente
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oțel
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
22,2413 RON - 34,5975 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.118 in
28.4 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
73,2195 RON - 102,5073 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
Mâner operat cu instrumente
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
23,7035 RON - 33,1849 RON | 7 În stoc |
1.008 in
25.6 mm
|
Mâner cu cheie
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oțel
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
19,1749 RON - 29,8277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.008 in
25.6 mm
|
Mâner tubular cu cheie
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
14,2609 RON - 22,1836 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Mâner operat cu instrumente
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oțel
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
30,1718 RON - 46,9339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina