Tento sortiment mini zámkov s jazýčkom je bez pružiny a s rovnakými kľúčmi. Typ upevnený maticou zapadá do výrezu 16,2 x 14,2, typ upevnený klipom zapadá do výrezu 17,2 x 14,2.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Prindere maximă | Lungime camă | Tip cheie | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,2259 RON - 34,5737 RON | 240 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Cheie Euro
|
||
| 24,6301 RON - 34,4822 RON | 66 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Cheie Euro
|
||
| 5,793 RON - 9,0113 RON | 5 În stoc |
0.807 in
20.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
| 8,7973 RON - 12,3162 RON | 215 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
| 5,793 RON - 9,0113 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.768 in
19.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
| 24,6301 RON - 34,4822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Cheie Euro
|
||
| 24,6301 RON - 34,4822 RON | 50 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie Euro
|
||
| 24,6301 RON - 34,4822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Cheie Euro
|
||
| 13,0748 RON - 20,3386 RON | 78 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie Euro
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina