Meniu Caută

Inel pivotant de ridicare

În stoc

Kované oceľové oko z jedného kusu s minimálnou pevnosťou v ťahu 180 000 psi. Čierna povrchová úprava zvyšuje odolnosť proti korózii. Zachovávajú rovnakú menovitú záťaž 0-90 od osi svorníka. Umožňujú 360 otáčanie základne a 180 otáčanie oka pod záťažou. Tieto závesné skrutky s okom pre vysokú záťaž spĺňajú vojenskú špecifikáciu č. MIL-STD 209 a spĺňajú ANSI/ASME B30.26. Minimálny konštrukčný koeficient: 5:1. Boli magneticky testované podľa ASTM 1444. Na zabezpečenie maximálnej nosnosti musia byť použité skrutky s vysokou pevnosťou. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie.

Bezpečnostné závesné skrutky s okom zachovávajú rovnakú menovitú záťaž 0 až 90 od osi skrutky. Umožňujú 360 otáčanie základne a 180 otáčanie oka pod záťažou. Konštrukčný koeficient: 5:1. Variant z legovanej ocele má minimálnu pevnosť v ťahu 180 000 psi, je magneticky testovaný podľa ASTM 1444 a má čiernu povrchovú úpravu, ktorá zvyšuje odolnosť proti korózii. Variant z nehrdzavejúcej ocele AISI 300 má nedeštruktívne testovanie: 100 % skúška kapilárnou metódou podľa MIL-STD-50032, ASTME 1417, čistenie a pasivácia: čistiť a pasivovať podľa ASTM A 967, QQ-P-35 typ II. Na zabezpečenie maximálnej nosnosti musia byť použité skrutky s vysokou pevnosťou. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț Limită cuplu Lungime șurub Lungimea filetului Capacitate portantă Înălțime totală Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M12
37.0 Nm
82.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
166.9 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M20
135.0 Nm
94.2 mm
38.0 mm
2200.0 kg
172.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M12
37.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
206.6 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M20
135.0 Nm
100.1 mm
28.0 mm
3000.0 kg
215.2 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
206.6 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10
16.0 Nm
60.4 mm
26.0 mm
450.0 kg
108.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16-2.0
40.0 Nm
71.2 mm
24.0 mm
950.0 kg
194.6 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
199.6 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M20
135.0 Nm
81.8 mm
25.0 mm
2200.0 kg
159.6 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M20-2.5
67.5 Nm
81.0 mm
30.0 mm
1100.0 kg
151.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8-1.25
4.8 Nm
43.2 mm
17.0 mm
200.0 kg
84.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M20-2.5
135.0 Nm
81.0 mm
30.0 mm
2200.0 kg
151.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M12-1.75
18.5 Nm
62.0 mm
19.0 mm
525.0 kg
140.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10-1.5
16.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
450.0 kg
84.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M24-3.0
311.0 Nm
101.4 mm
34.0 mm
4200.0 kg
199.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M12-1.75
37.0 Nm
62.0 mm
19.0 mm
1050.0 kg
140.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
159.9 mm
1 În stoc
M8-1.25
9.5 Nm
43.2 mm
17.0 mm
400.0 kg
84.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
9.5 Nm
48.4 mm
16.0 mm
400.0 kg
98.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
166.9 mm
  • din 2
Inel de ridicare 400.0 kg M8 Oţel aliat Negru

10395943


Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Filet bolț
    M8-1.25
  • Capacitate portantă
    400.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    9.5 mm