Meniu Caută

Inele de siguranță din plastic

În producție

Aceste inele de siguranță din plastic sunt destinate să se potrivească în caneluri sau orificii, oferind o prindere sigură și de încredere pe arbori și alte obiecte cilindrice, îmbinări șuruburi și știfturi.

Oferă durabilitate, rezistență, rezistență la coroziune și rezistență la uzură. Pe lângă faptul că sunt ușoare, sunt perfecte pentru aplicații care necesită o reducere a greutății.

Simplu de instalat și demontat, oferind confort și eficiență în timpul operațiunilor de asamblare și întreținere. Folosite în diverse aplicații, cum ar fi auto, industriale și electronice.

  • Se potrivesc în caneluri sau orificii, oferind o prindere sigură și de încredere pe arbori.
  • Oferă durabilitate, rezistență și rezistență la coroziune.
  • Folosite în aplicații auto, industriale și electronice.
Material: POM Culoare: Negru Cod Serie: SRR3446

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l1 d2 Cumpără
1,1255 RON - 1,893 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
1.4
18.5
1,3305 RON - 2,2511 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
1.9
28.0
0,9717 RON - 1,6371 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
1.3
14.0
0,819 RON - 1,3814 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2
1.0
7.0
0,9717 RON - 1,6371 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.1
11.0
1,1767 RON - 1,9441 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
1.6
23.0
0,8702 RON - 1,4325 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
1.1
9.0