Meniu Caută

Garnituri inelare 19.0 mm 3.0 mm NBR 70 Negru

This o-ring is made of nitrile (NBR70) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 19mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Numărul piesei Essentra:

10385807

Numărul piesei producătorului:

490124

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,5983 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

59,83 RON

100 x 0,5983 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip set Garnitură inelară, dimensiuni metrice europene
Număr de bucăți 100
Material complet Cauciuc nitril butadien
Culoare Negru
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne