Meniu Caută

Inele O & Kit Metric

În stoc

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Include game de dimensiuni atât imperiale, cât și metrice.
  • Disponibile pentru utilizare în aplicații pneumatice și hidraulice.
  • Aceste kituri sunt ambalate pentru a proteja sigiliile împotriva deteriorării în timpul depozitării sau transportului.
Material: FPM 75, NBR Culoare: Negru Cod Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate W ID Material Tip Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
26.5 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
14.6 mm
FPM 75
2
0,6243 RON - 0,6243 RON 21200 În stoc
1.6 mm
6.1 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
10.1 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
14.1 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
24.5 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
5.6 mm
FPM 75
2
3,0805 RON - 3,0805 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
31.5 mm
FPM 75
2
0,6243 RON - 0,6243 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
8.1 mm
FPM 75
2
233 În stoc
2.4 mm
11.6 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
7.6 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
32.5 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
9.6 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
6.6 mm
FPM 75
2
104,1885 RON - 104,1885 RON 2 În stoc
NBR
1
677,3076 RON - 677,3076 RON Solicitați termenul de livrare aici
FPM 75
1
0,8351 RON - 0,8351 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
12.1 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
19.5 mm
FPM 75
2
0,2095 RON - 0,2095 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
8.1 mm
NBR
2
0,2615 RON - 0,2615 RON 35 În stoc
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
  • din 3
Garnituri inelare 6.1 mm 1.6 mm FPM 75 Negru

10405956

Interval de preț
0,6243 RON - 0,6243 RON

Niveluri de stoc
21200 În stoc
Caracteristici
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Număr de bucăți
    100
  • Tip
    2
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 11.6 mm 2.4 mm FPM 75 Negru

10406045


Niveluri de stoc
233 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Număr de bucăți
    100
  • Tip
    2
  • Culoare
    Negru
NBR Kituri cu inele de etanşare Garnitură inelară, dimensiuni metrice

10385159

Interval de preț
104,1885 RON - 104,1885 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Include
    Articol 600695, 600696, 600697, 600698, 600699, 600700, 600701, 600702, 600703, 600704, 600705, 600706, 600707, 600708, 600709, 600710, 600711, 600712.
  • Număr de bucăți
    510
  • Tip
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
Garnituri inelare 11.6 mm 2.4 mm NBR Negru

10405864

Interval de preț
0,2615 RON - 0,2615 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Număr de bucăți
    100
  • Tip
    2
  • Culoare
    Negru