Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Material: Oțel moale; NBR 80 Culoare: Natural; Negru Cod Serie: SR6157, SRV0066
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | W | ID | Dimensiune filet | OD | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,506 RON - 1,506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
| 2,8888 RON - 2,8888 RON | 100 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M20
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
| 1,7113 RON - 1,7113 RON | 1000 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
| 4,7445 RON - 4,9359 RON | 100 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
M26
|
1.378 in
35.0 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
| 1,9852 RON - 1,9852 RON | 100 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
M18
|
1.024 in
26.0 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
| 2,2179 RON - 2,2179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
M22
|
1.181 in
30.0 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
| 6,4324 RON - 6,4324 RON | 60 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
M30
|
1.535 in
39.0 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
| 3,6281 RON - 3,6281 RON | 2300 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
M24
|
1.26 in
32.0 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
| 1,7798 RON - 1,7798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
| 1,4923 RON - 1,4923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
| 250,0798 RON - 250,0798 RON | 7 În stoc |
|
|
M8-M24
|
|
Filete Metric
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina