Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ringurile și kiturile Imperial sunt utilizate pentru etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.
Material: FPM 75, NBR 70 Culoare: Negru Cod Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | ID | YxY | Material | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4421 RON - 0,4421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| 0,204 RON - 0,204 RON | 1700 În stoc |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| 0,6243 RON - 0,6243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
| 1,4101 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 2,8203 RON - 2,8203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.528 in
13.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
| 0,5065 RON - 0,5065 RON | 11 În stoc |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
| 88 În stoc |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 0,7448 RON - 0,7448 RON | 10 În stoc |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| 0,141 RON - 0,141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| 0,6872 RON - 0,6872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina