Meniu Caută

Garnituri inelare 15.6 mm 1.8 mm NBR Negru

Această garnitură frontală cu inel negru este fabricată din nitril (NBR 90) și este potrivită pentru a fi introdusă în canelura fitingului frontal tată. Se obține o conexiune etanșă atunci când inelul este presat pe fața plată a fitingului mamă.
Numărul piesei Essentra:

10386248

Numărul piesei producătorului:

490173

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,2765 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

27,65 RON

100 x 0,2765 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 15.6 mm
W 1.8 mm
Culoare Negru
Material complet Fluoroelastomer 75
Număr de bucăți 100
Tip 2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne