Manșonul Ferrules este utilizat pentru a fixa manșonul de protecție a furtunului prin sertizare la furtun. Acest lucru previne deteriorarea și scurgerile și protejează furtunurile de uzură, presiune și coroziune.
Material: Aluminiu Culoare: Aluminiu Cod Serie: SR1098
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | ID | L | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9118 RON - 9,9118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,2339 RON - 12,2339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,2168 RON - 10,2168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,1527 RON - 11,1527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 11,3131 RON - 11,3131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,9569 RON - 19,7526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,3248 RON - 5,8573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16,7736 RON - 18,4509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 8,4524 RON - 9,3916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,7402 RON - 14,1558 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,7208 RON - 9,6898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,2696 RON - 10,2996 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina