Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile pentru tub dreptunghiular multifuncționale sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi dreptunghiulare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.
O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.
Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
Material: LDPE Culoare: Alb, Gri, Negru Cod Serie: SRILR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | B | h | Culoare | A | h1 | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8392 RON - 5,9721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,2215 RON - 1,9002 RON | 1800 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,8392 RON - 5,9721 RON | 190 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,197 RON - 0,3065 RON | 10000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2818 RON - 0,4384 RON | 4200 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6503 RON - 1,0116 RON | 2100 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6484 RON - 1,0086 RON | 500 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0346 RON - 1,6094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Negru
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,299 RON - 3,5762 RON | 350 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,6376 RON - 2,5475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Negru
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,1107 RON - 4,839 RON | 300 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0046 RON - 1,5628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,2676 RON - 1,9718 RON | 630 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,332 RON - 2,0721 RON | 900 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,177 RON - 4,9421 RON | 120 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Negru
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,7066 RON - 5,7658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 6,094 RON - 9,4796 RON | 50 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Negru
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,0568 RON - 3,1994 RON | 420 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1552 RON - 1,797 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Negru
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,0697 RON - 3,2195 RON | 750 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm