Dreptunghiulare Inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILRPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | B | H | h | A | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2809 RON - 0,437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1721 RON - 0,2677 RON | 27000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,0832 RON - 2,3147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,232 RON - 0,3609 RON | 25000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 6,0743 RON - 6,7493 RON | 1100 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2717 RON - 0,3018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,6946 RON - 4,1051 RON | 1080 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6482 RON - 0,7202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6463 RON - 0,7181 RON | 5000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,8268 RON - 4,252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6338 RON - 0,7042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4373 RON - 0,4859 RON | 10000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4993 RON - 0,7767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5512 RON - 0,6124 RON | 5600 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,889 RON - 0,9877 RON | 4000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,5255 RON - 2,3731 RON | 3490 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,606 RON - 4,0067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,8268 RON - 4,252 RON | 1300 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2179 RON - 0,339 RON | 19000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3365 RON - 0,3739 RON | 10000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina