Meniu Caută

Inserții de tub dreptunghiulare - Multifunctionale

În stoc

Inserțiile pentru tub dreptunghiular multifuncționale sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi dreptunghiulare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.

O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.

Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.

  • Ideale atunci când estetica nu este o prioritate.
  • Se potrivesc strâns în tubul dreptunghiular, prevenind contaminarea și oferind siguranță.
  • Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu un ciocan.
Material: LDPE Culoare: Alb, Gri, Negru Cod Serie: SRILR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
68 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B h Culoare A h1 Grosime maximă perete Minimum Wall Thickness Cumpără
5,9454 RON - 9,2484 RON 75 În stoc
80.0 mm
24.5 mm
Negru
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,2659 RON - 0,4136 RON 4500 În stoc
25.0 mm
11.5 mm
Negru
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,1917 RON - 1,8538 RON 1800 În stoc
20.0 mm
14.5 mm
Negru
90.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1666 RON - 0,2592 RON 4900 În stoc
15.0 mm
11.5 mm
Negru
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
3,7455 RON - 5,8264 RON 110 În stoc
50.0 mm
28.0 mm
Negru
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
2,3247 RON - 3,6162 RON 490 În stoc
30.0 mm
21.5 mm
Negru
150.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
3,6162 RON - 5,6252 RON 60 În stoc
100.0 mm
24.0 mm
Negru
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
1,4932 RON - 2,3227 RON 455 În stoc
30.0 mm
15.0 mm
Negru
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1,9231 RON - 2,9914 RON 125 În stoc
60.0 mm
24.0 mm
Negru
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
2,3247 RON - 3,6162 RON 170 În stoc
80.0 mm
25.0 mm
Negru
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1289 RON - 0,2005 RON 17500 În stoc
10.0 mm
11.0 mm
Negru
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,2133 RON - 0,3318 RON 3033 În stoc
20.0 mm
11.5 mm
Negru
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2165 RON - 0,3368 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
12.0 mm
Negru
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,4653 RON - 0,7239 RON 4200 În stoc
15.0 mm
14.5 mm
Negru
60.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,1684 RON - 0,262 RON 3000 În stoc
15.0 mm
11.5 mm
Negru
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,2832 RON - 0,4406 RON 3000 În stoc
10.0 mm
10.5 mm
Negru
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,1922 RON - 0,299 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
11.5 mm
Negru
35.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,6663 RON - 1,0364 RON 935 În stoc
30.0 mm
18.0 mm
Negru
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2,0192 RON - 3,141 RON 750 În stoc
45.0 mm
15.0 mm
Negru
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,8642 RON - 1,3444 RON 1500 În stoc
25.0 mm
18.0 mm
Negru
85.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
  • din 4
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591403

Interval de preț
9,2484 RON - 5,9454 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negru LDPE

20590833

Interval de preț
0,4136 RON - 0,2659 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 90.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negru LDPE

20591144

Interval de preț
1,8538 RON - 1,1917 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negru LDPE

20590727

Interval de preț
0,2592 RON - 0,1666 RON

Niveluri de stoc
4900 În stoc
Caracteristici
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591373

Interval de preț
5,8264 RON - 3,7455 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591359

Interval de preț
3,6162 RON - 2,3247 RON

Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 120.0 mm 100.0 mm Negru LDPE

20591335

Interval de preț
5,6252 RON - 3,6162 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 100.0 mm 30.0 mm Negru LDPE

20591212

Interval de preț
2,3227 RON - 1,4932 RON

Niveluri de stoc
455 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591243

Interval de preț
2,9914 RON - 1,9231 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591328

Interval de preț
3,6162 RON - 2,3247 RON

Niveluri de stoc
170 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Negru LDPE

20590703

Interval de preț
0,2005 RON - 0,1289 RON

Niveluri de stoc
17500 În stoc
Caracteristici
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Inserție tub dreptunghiular 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negru LDPE

20590765

Interval de preț
0,3318 RON - 0,2133 RON

Niveluri de stoc
3033 În stoc
Caracteristici
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 60.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negru LDPE

20590932

Interval de preț
0,7239 RON - 0,4653 RON

Niveluri de stoc
4200 În stoc
Caracteristici
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negru LDPE

20590758

Interval de preț
0,262 RON - 0,1684 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negru LDPE

20590802

Interval de preț
0,4406 RON - 0,2832 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negru LDPE

20591038

Interval de preț
1,0364 RON - 0,6663 RON

Niveluri de stoc
935 În stoc
Caracteristici
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Negru LDPE

20591168

Interval de preț
3,141 RON - 2,0192 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 85.0 mm 25.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Negru LDPE

20591137

Interval de preț
1,3444 RON - 0,8642 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm